schmersal_s_icon.png

IFL 2-12-10P-2513 5,0M

Artikelnummer: 101180781

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Schaltabstand 2 mm
4Schaltabstand 4 mm
Bbedingt bündig einbaubar

(2)
12Zylinder, Gewinde M12, Metall
120Zylinder, Gewinde M12, Kunststoff

(3)
ohneStandard Bauform
MMiniatur Bauform
LLange Bauform

(4)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(5)
ohneKabel
STStecker
TLeitung mit Tülle

(6)
ohneStandard Steckerversion
2Alternative Steckerversion

(7)
Nn-schaltend
Pp-schaltend

(8)
KKurzschlussschutz
1getaktet

(9)
2033Edelstahlgehäuse
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Design M12

Ordering data

Product type description

IFL 2-12-10P-2513 5,0M

Article number (order number)

101180781

EAN (European Article Number)

4030661314341

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

bündig

Housing material

Messing

Housing coating material

vernickelt

Active area

Kunststoff

Material of the nuts

Messing, vernickelt

Gross weight

130 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Nein

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

15 Nm

Note (Tightening torque of nuts)

Im Bereich des Schalenkerns: max. 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,14 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M12

width across flats

17 BK

Length of sensor

50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-5 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Operating current

200 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Überlastschutz

Kurzschlussschutz

Switching frequency, approx.

1.000 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

p-schaltend

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Note

Note (General)

Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.09.2025, 13:29