SET SL 300-0120
SET SL 300-0120
Downloads
- Robust design
- 2 Contacts
- Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
- Various lengths available
Ordering data
Product type description |
SET SL 300-0120 |
Article number (order number) |
101181840 |
EAN (European Article Number) |
4030661316352 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Hinweis: Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion ist nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallgehäuse T3K 336-11Z-U90 - Kunststoffgehäuse |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Material of the latching |
Kunststoff, Thermoplast |
Material of the profile strip |
Aluminium |
Side plate material |
Aluminium |
Gross weight |
1.008 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
100 mm |
Height |
260 mm |
Length (L1) |
120 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Electrical data
Switching element |
siehe Schalterbeschreibung |
Switching principle |
siehe Schalterbeschreibung |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Klappenprofil Rastung |
Scope of delivery of mounting material |
Trägerprofil Seitenplatten |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.08.2025, 15:32