NSK/V4A/GB
Artikelnummer:
101183505
NSK/V4A/GB
Artikelnummer:
101183505
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- for pushbuttons and illuminated pushbuttons
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NSK/V4A/GB |
Article number (order number) |
101183505 |
EAN (European Article Number) |
4030661484525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-25 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000624 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000624 |
General data
Versions |
Not-Halt Schutzkragen |
Design |
mit gelbem Schild |
Installation conditions (mechanical) |
Schraubbefestigung |
Housing material |
Edelstahl |
Colour of the housing |
gelb silber |
Gross weight |
150 g |
General data - Features
Fully insulated |
Nein |
Mechanical data
Mounting |
Schrauben |
Mechanical data - Dimensions
Length |
74 mm |
Width |
85 mm |
Height |
12 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.09.2025, 11:36