BN 310-2RZ 2,0M
BN 310-2RZ 2,0M
- Non-contact principle
- Actuation from side
- Flat design
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 2 reed contacts
Ordering data
Product type description |
BN 310-2RZ 2,0M |
Article number (order number) |
101184646 |
EAN (European Article Number) |
4030661322315 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Working principle |
magnetisch |
Housing construction form |
rechteckig |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
95 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Suitable for elevators |
Ja |
Number of snap-in contacts |
2 |
Safety classification |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Note |
bei 20 % Kontaktlast |
B10D Normally-open contact (NO) |
20.000.000 Operations |
Note |
bei 20% Kontaktlast |
Mechanical data
Actuating element |
Magnet |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
Gehäuse mit Langlöchern |
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn) |
Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen. |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Anschlussleitung |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
24 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
LiYY |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
200 VAC |
Switching voltage, maximum |
200 VDC |
Switching current, maximum |
1 A |
Switching capacity, maximum |
30 W |
Switching capacity, maximum |
30 VA |
Switching principle |
Rastend |
Bounce duration, maximum |
0,5 ms |
Maximum switching time close (NO) |
2 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,07 ms |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N |
Note
Note (General) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). Dies gilt nicht beim Raster. Der Schalter ist mit einer nicht magnetischen Zwischenlage von min. 20 mm auf Eisen zu montieren. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kbn31f04
| 98,1 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 Pixel - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 Pixel - 72 dpi
| 90,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 Pixel - 72 dpi
| 12,4 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 Pixel - 72 dpi
| 15,3 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Kennliniendiagramm
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.09.2025, 20:23