schmersal_s_icon.png

NBG311/NSK

Artikelnummer: 101194344

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • for application in food producing machinery
  • Enclosure seal for food machinery
  • Stainless steel enclosure

Ordering data

Product type description

NBG311/NSK

Article number (order number)

101194344

EAN (European Article Number)

4030661513607

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-05

ETIM number, version 7.0

EC000200

ETIM number, version 6.0

EC000200

Approvals - Standards

Certificates

Hygiene geprüft

General data

Versions

Aufbaugehäuse

Housing material

Edelstahl (V4A)

Colour of the bottom part of the enclosure

silber

Colour of the sealing

grau

Gross weight

915 g

General data - Features

Vorbereitet für Montage eines Schutzkragens

Ja

Number of command positions

1

Mechanical data

Position of the cable gland

bodenseitig

Mechanical data - Connection technique

Diameter of the cable gland

20,3 mm

Mechanical data - Dimensions

Width

110

Height

86.5

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG...
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Leergehäuse / Individuell bestücktes Aufbaugehäuse
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG
 Niederspannungsrichtlinie 2)2014/35/EU
 EMV-Richtlinie 3)2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind
2) für Schaltgeräte ohne Sicherheitsfunktion
3) bei eingebauten Leuchtelementen und / oder Spannungsgebern
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2010
DIN EN 60947-5-5:2015*)
DIN EN ISO 13850:2016*)
*) bei eingebauten Not-Halt Geräten
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 28. Januar 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.01.2025, 16:17