schmersal_s_icon.png

SHGV/B1.1/100+BO

Artikelnummer: 101215425

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem
PPACRI Standard-Schließsystem
ZPZentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem

(2)
BSchließzylinder im Boden
LSchließzylinder links
RSchließzylinder rechts

(3)
Dzusätzlicher Schließzylinder frontseitig

(4)
01mit einem Anfahrkopf
1.1mit zwei Anfahrköpfen

(5)
x1xSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(6)
x2xSchlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99

(7)
BOBetätiger gerade
BOWBetätiger abgewinkelt
BORRadiusbetätiger
BOWRRadiusbetätiger abgewinkelt
BOF/HIS.1Teleskopbetätiger, Befestigung hinten
BOF/HIS.2Teleskopbetätiger, Befestigung oben
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/B1.1/100+BO

Article number (order number)

101215425

EAN (European Article Number)

4030661577616

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

mechanisch

Housing material

Aluminium / Stahl chromatiert

Housing coating material

lackiert

Material of the cylinder lock

Stahl

Colour of the housing

rot

Colour of the key

silber

Colour of key head

silber

Gross weight

460 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

1

Mechanical data

Actuator

gerade

Position of the Key selector switch

mittig

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

1.300 N

Holding force Fmax, maximum

1.750 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0,2 m/s

Key number

100

Mechanical data - Dimensions

Length

87 mm

Width

40 mm

Height

135 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Note

Note (General)

Mit zwei Anfahrköpfen für Doppeltüren, nicht bei Ausfünrung "LD" und "RD"


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.10.2025, 08:21