schmersal_s_icon.png

MGH2-00A01

Artikelnummer: 101216911

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

MGH2-00A01

Article number (order number)

101216911

EAN (European Article Number)

4030661663999

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

General data

Versions

Zusatzmodul Hauptschalter 40A

Design

PE-Klemme

Installation conditions (mechanical)

Zusatzmodul zum nachträglichen Anbau für Fronteinbauhauptschalter

Housing material

Kunststoff

Colour of the housing

schwarz

Gross weight

25 g

Mechanical data

Mounting

Schrauben

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

1 mm², starr

0,75 mm², flexibel

Cable section, maximum

10 mm², starr

6 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of electrical connection

2,5 Nm

Terminal (mechanical)

Schraubanschluss

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Width

20 mm

Height

40 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15.000 A

Switching capacity, AC-3

11.000 W

Switching capacity, AC-23

15.000 W

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungschrauben im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Verwendbar für 40A Hauptschalter der Produktreihe H200, Baureihe H233


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.09.2025, 19:13