BPS 36-1-2750
Artikelnummer:
101217280
BPS 36-1-2750
Artikelnummer:
101217280
- Actuator and sensor on a mounting level
Ordering data
Product type description |
BPS 36-1-2750 |
Article number (order number) |
101217280 |
EAN (European Article Number) |
4030661419459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Kunststoff |
Gross weight |
26 g |
Note |
Betätiger und Sensor auf einer Befestigungsebene |
General data - Features
Actuator and sensor on a mounting level |
Ja |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
88 mm |
Width of the actuator |
25 mm |
Height of the actuator |
13 mm |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2025, 16:56