schmersal_s_icon.png

MBH4-11A01

Artikelnummer: 101217383

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

MBH4-11A01

Article number (order number)

101217383

EAN (European Article Number)

4030661639260

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

General data

Versions

Zusatzmodul Hauptschalter 63A

Design

Hilfskontaktmodul 1 Spätschließer/Frühöffner + 1 Öffner

Installation conditions (mechanical)

Zusatzmodul zum nachträglichen Anbau für Fronteinbauhauptschalter

Housing material

Kunststoff

Colour of the housing

schwarz

Gross weight

40 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

2

Mechanical data

Mounting

Schrauben

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

1 mm², flexibel

Cable section, maximum

2,5 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

14 AWG

Tightening torque of electrical connection

1,8 Nm

Terminal (mechanical)

Schraubanschluss

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Width

20 mm

Height

40 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Thermal test current

16 A

Rated operating voltage

500 VAC

Required rated short-circuit current

3.000 A

Utilisation category AC-15

500 VAC

Utilisation category AC-15

1,5 A

Switching principle

Schleichschaltung

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungschrauben im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Verwendbar für 63A Hauptschalter der Produktreihe B200, Baureihe B263


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.01.2025, 15:54