schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-LTRD

Artikelnummer: 101218971

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNOT-HALT Schlagtaster ohne Schutzkragen
NHKNOT-HALT Schlagtaster mit Schutzkragen
LT..Auswahl (Farbe Leuchttaster)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)
PT..Pilz-Drucktaster

(2)
20mit NOT-HALT: 2 Schließer (NO) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 2 Schließer (NO) Position 1-4
11mit NOT-HALT: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Position 1-4
10mit NOT-HALT: 1 Schließer (NO) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 1 Schließer (NO) Position 1-4

(3)
WS 2/3Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen
WT 2/3Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen
SW 20Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)
PT..Pilz-Drucktaster

(4)
WS 2/3Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen
WT 2/3Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen
SW 20Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)
PT..Pilz-Drucktaster

(5)
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)
PT..Pilz-Drucktaster

(6)
ohneohne Meldeleuchte
G24mit Meldeleuchte, rot (Nur für −10)

(7)
ohneStandard
2875frei bestückbare Tastenkappen
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-LTRD

Article number (order number)

101218971

EAN (European Article Number)

4030661571591

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Hinweis: siehe Typenschlüssel

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Aufbaugehäuse

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Positions used, position 1

NOT-HALT Schlagtaster, mit Schutzkragen

Positions used, position 2

Leuchtdrucktaster, gelb

Positions used, position 3

Leuchtdrucktaster, grün

Positions used, position 4

Leuchtdrucktaster, rot

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Ja

Protective collar in housing cover

Ja

Safety functions

Ja

Removable Terminals

Ja

Number of cable wires

16

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

unten

Mechanical life, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical life, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical life, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

pro Kontakt

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

innenliegende Befestigungslöcher

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Maximales Drehmoment Hutmutter Kabelverschraubung 3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

Kabelverschraubung M20

Cable cross-section of the cable glands, minimum

6 mm

Cable cross-section of the cable glands, maximum

13 mm

Wire cross-section

0,5 mm2

Terminal (mechanical)

abnehmbare Schraubklemmen

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

249 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, mit 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Schleichschaltung

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, vergoldet

Status indication

Colour of the indicator lamp

ohne (Blindstopfen, schwarz)

Other data

Note (applications)

Geeignet für 40 mm Profile


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.01.2025, 06:18