schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31

Artikelnummer: 103000177

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • for right hinged doors
  • with Rotating knob and Emergency exit handle

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Auslaufprodukt

Product type description

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31

Article number (order number)

103000177

EAN (European Article Number)

4030661420059

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Material of the actuator

Zink-Druckguss

Material of the operators

Aluminium

Emergency exit material

Metall

Gross weight

g

General data - Features

Emergency exit

Ja

Door detection sensor

Ja

Mechanical data

Grip

Türgriff

Drehknopf

Door hinge

Rechts

Actuator mounted

Außen

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

91 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

83 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich

Scope of delivery

Scope of delivery

Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange

Stangenschloss mit Führungsblech

4x Senkkopfschrauben M5x10

4x U-Stücke

2x Sechskantmuttern M8

2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt

Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.02.2025, 05:06