NBG633/54.50
Artikelnummer:
103004176
NBG633/54.50
Artikelnummer:
103004176
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- for application in food producing machinery
- Enclosure seal for food machinery
- Stainless steel enclosure
Ordering data
Product type description |
NBG633/54.50 |
Article number (order number) |
103004176 |
EAN (European Article Number) |
4030661431741 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
General data
Versions |
Aufbaugehäuse |
Housing material |
Edelstahl (V4A) |
Colour of the bottom part of the enclosure |
silber |
Colour of the sealing |
grau |
Gross weight |
1.250 g |
General data - Features
Number of command positions |
3 |
Mechanical data
Position of the cable gland |
bodenseitig |
Offset Emergency-Stop button |
Ja |
Mechanical data - Connection technique
Diameter of the cable gland |
20,3 mm |
Mechanical data - Dimensions
Width |
110 mm |
Height |
86,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG... |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Leergehäuse / Individuell bestücktes Aufbaugehäuse |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie 2) | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie 3) | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind 2) für Schaltgeräte ohne Sicherheitsfunktion 3) bei eingebauten Leuchtelementen und / oder Spannungsgebern |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015*) DIN EN ISO 13850:2016*) *) bei eingebauten Not-Halt Geräten |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. Januar 2019 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.09.2025, 05:32