schmersal_s_icon.png

SVM1/101-10/111/A

Artikelnummer: 103006083

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(2)
ohneStandard Silber
/SRfarbige Schlüsselreide

(3)
XSchlüsselnummer ( n) Primärzylinder 35 … 99

(4)
2166 Sekundärzylinder
1010 Sekundärzylinder

(5)
YSchlüsselnummer ( n) Sekundärzylinder 100 … 999

(6)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(7)
EEinbauplatte
AAufbaugehäuse
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Key-operated selector switch interlocking device with 10 keys

Ordering data

Product type description

SVM1/101-10/111/A

Article number (order number)

103006083

EAN (European Article Number)

4030661437774

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Note (Ordering data)

Hinweis: Bei einer Bestellung/Anfrage sind die erforderlichen Schließungsnummern "X" (Primärzylinder) und "Y" Sekundärzylinder anzugeben (z.B. SVM1/111-10/222/A)! Wird bei der Bestellung/Anfrage keine Schließungsnummer vorgegeben liefern wir eine Schließungsnummer nach unserer Wahl. Es ist anwenderseitig darauf zu achten dass an einem Standort (Werksgelände) keine Schließungsnummer doppelt vergeben wird!

General data

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Working principle

mechanisch

Design

Aufbaugehäuse

Housing material

Aluminium

Housing coating material

lackiert

Material of the latching bolt

Messing (Me)

Colour of the housing

grau

Colour of the key

silber

Colour of key head

silber

Gross weight

2.600 g

General data - Features

Number of keys

10

Safety classification

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

100.000 Operations

Key number of primary key

101

Key number of secondary key

111

Mechanical data - Dimensions

Length

240 mm

Width

120 mm

Height

113,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Scope of delivery

Scope of delivery

SVM mit 10 Sekundärschlüssel und 10 Notfallschlüssel, ohne Primärschlüssel

Accessory

Recommendation (product combination)

SHGV

SVE

Note

Note (General)

siehe Abbildung: Primärschlüssel in Pos. 2: Primärschlüssel nicht abziehbar, Sekundärschlüssel abziehbar
Primärschlüssel in Pos. 1: Primärschlüssel abziehbar, Sekundärschlüssel nicht abziehbar


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.10.2025, 23:52