schmersal_s_icon.png

PS116-T12-LR200-K210

Artikelnummer: 103009542

  • Pre-wired cable right, 2 m
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Ordering data

Product type description

PS116-T12-LR200-K210

Article number (order number)

103009542

EAN (European Article Number)

4030661462240

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normbauform

Actuator type to EN 50047

e

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert

Active area

Metall

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 Operations

Note

bei 10% Ie und ohmscher Last

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Rollenhebel K210

Roller material

Kunststoff

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Actuating force, minimum

11 N

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Actuating torque, minimum

0,2 Nm

Positive break torque

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

Anschlussleitung

Kabel, 6-polig

Number of cable wires

6

Wire cross-section

0,5 mm2

Cable type

LiYY

Terminal (mechanical)

rechts

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16,6 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

79 mm

Diameter of Castor

14 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1,5 A

Switching element

1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

5,5 ms

Material of the contacts, electrical

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Video ID: Positionsschalter-PS

Positionsschalter Reihe PS (Vimeo)


EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. März 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.06.2025, 03:00