ADDITIONAL MODULE MGB2-00A01
ADDITIONAL MODULE MGB2-00A01
Downloads
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
ZUSATZMODUL MGB2-00A01 |
Article number (order number) |
103038470 |
EAN (European Article Number) |
4030661553504 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
General data
Versions |
Zusatzmodul Hauptschalter 63A |
Design |
PE-Klemme |
Installation conditions (mechanical) |
Zusatzmodul zum nachträglichen Anbau für Fronteinbauhauptschalter |
Housing material |
Kunststoff |
Colour of the housing |
schwarz |
Gross weight |
40 g |
Mechanical data
Mounting |
Schrauben |
Mechanical data - Connection technique
Cable section, minimum |
4 mm², flexibel 6 mm², starr |
Cable section, maximum |
16 mm², starr 10 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
4 AWG |
Tightening torque of electrical connection |
1,8 Nm |
Terminal (mechanical) |
Schraubanschluss |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Width |
20 mm |
Height |
40 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
63 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Switching capacity, AC-3 |
18.500 W |
Switching capacity, AC-23 |
22.000 W |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungschrauben im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
Verwendbar für 63A Hauptschalter der Produktreihe B200, Baureihe B263 |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.01.2025, 09:43