schmersal_s_icon.png

HWS21.1-BL-WS

Artikelnummer: 103039651

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • hygienic design
  • with short or long toggle
  • 2 or 3 positions

Ordering data

Product type description

HWS21.1-BL-WS

Article number (order number)

103039651

EAN (European Article Number)

4030661617626

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Approvals - Standards

Certificates

cULus

Hygiene geprüft

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versions

Frontplattenmontage

Design

Rund

Toggle

lang

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the operators

Kunststoff

Material of the front ring

Edelstahl (V4A)

Colour of the operating element

weiß

Colour of the front ring

silber

Colour of the bellows

blau

Gross weight

69 g

General data - Features

Latching

Ja

Number of switch positions

2

Anti-torsion protection

Ja

Mechanical data

Latching position

rechts

Switching angle, right

45 °

Mounting

Zentralmutter

Tightening torque of nuts, maximum

4 Nm

Mechanical data - Dimensions

Mounting height

31 mm

Note (Mounting height)

Höhe vor der Frontplatte.

Mounting depth

48 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement

diameters for the actuating heads

45 mm

Length of the handle

52,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

65 x 82 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Other data

Note (applications)

1 Raststellung (neben Grundposition)

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Lieferumfang mit Kontaktträger SMF

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter.
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.08.2025, 13:43