schmersal_s_icon.png

CLP101

Artikelnummer: 103040378

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • single elements

  • Snap-on mounting

Ordering data

Product type description

CLP101

Article number (order number)

103040378

EAN (European Article Number)

4030661553726

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Versions

Kontaktelement

Design

Snap-on

Housing material

Kunststoff

Gross weight

10 g

General data - Features

Probing possible

Ja

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

5.000.000 Operations

Mounting

Kontaktträger

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubklemmen

Cable section, minimum

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

Cable section, maximum

2,5 mm², starr

1,5 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Tightening torque of Clips

1 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length

44 mm

Width

9 mm

Height

27 mm

Ambient conditions

Degree of protection of the switch rooms

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature, switch element, maximum

+60 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

-25 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

2,5 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

250 VAC

Utilisation category AC-15

6 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching element

Öffner (NC)

Note (Switching element)

rot (= Öffner)

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Contact labelling

1 - 2

Other data

Note (applications)

Kompatibel mit SMF Kontaktträger

Kontaktelement, Produktreihe CLP, Baureihe CLP, Fronteinbauschalter

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasilien
Internet: www.schmersal.com.br
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Kontaktelemente CLP110 und CLP101,
Leuchtelement CLP001 in Verbindung mit Befehls- und Meldegeräten Clicfix / Rafix and H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Kontaktelemente Schließer / Öffner und Leuchtelement
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Boituva, 4. Juni 2025
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.08.2025, 01:44