CLP001
CLP001
single elements
Snap-on mounting
Ordering data
Product type description |
CLP001 |
Article number (order number) |
103040380 |
EAN (European Article Number) |
4030661553719 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Versions |
Leuchttelement |
Design |
Snap-on |
Housing material |
Kunststoff |
Gross weight |
11 g |
General data - Features
Probing possible |
Ja |
Mechanical data
Mounting |
Kontaktträger |
Mechanical data - Connection technique
Cable section, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
2,5 mm², starr 1,5 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Terminal (mechanical) |
Schraubanschluss |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
9 mm |
Height |
31 mm |
Ambient conditions
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature, switch element, maximum |
+40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
-25 °C |
Electrical data
Rated operating voltage |
250 VAC |
Other data
Note (applications) |
Kompatibel mit SMF Kontaktträger Lampenfassung, Produktreihe CLP, Baureihe CLP, Fronteinbauschalter |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Leuchtmittel nicht enthalten |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasilien Internet: www.schmersal.com.br |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Kontaktelemente CLP110 und CLP101, Leuchtelement CLP001 in Verbindung mit Befehls- und Meldegeräten Clicfix / Rafix and H-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Kontaktelemente Schließer / Öffner und Leuchtelement |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Boituva, 4. Juni 2025 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Marco Antonio De Dato Leiter Konstruktion & Entwicklung |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.09.2025, 16:45