schmersal_s_icon.png

HHSNH16-BL-RT-2-POL

Artikelnummer: 103044289

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • hygienic design
  • with or without mounting plate
  • lockable with a lock

Ordering data

Product type description

HHSNH16-BL-RT-2-POL

Article number (order number)

103044289

EAN (European Article Number)

4030661617947

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Approvals - Standards

Certificates

Hygiene geprüft

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Frontplattenmontage

Hauptschalter 16A

Design

Rund

Kleines Kennzeichnungsschild

Großes Kennzeichnungsschild

Toggle

lang

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the operators

Kunststoff

Material of the front ring

Edelstahl (V4A)

Colour of the operating element

rot

Colour of the identification plate

gelb

Colour of the bracket

silber

Colour of the front ring

silber

Colour of the bellows

blau

Gross weight

220 g

General data - Features

Latching

Ja

Number of switch positions

1

Number of main contacts

2

Anti-torsion protection

Ja

Mechanical data

Latching position

rechts

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

Zentralmutter

Tightening torque of nuts, maximum

4 Nm

Mounting position main contacts

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubklemmen

Cable section, minimum

1 mm², starr

1 mm², flexibel

Cable section, maximum

2,5 mm², starr

2,5 mm², flexibel

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Wire cross-section

12 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Mechanical data - Dimensions

Width

70 mm

Mounting height

32 mm

Note (Mounting height)

Höhe vor der Frontplatte.

Mounting depth

58 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Nockenschalter

diameters for the actuating heads

45 mm

Length of the handle

52,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

Größe Unterlegschild 70 mm x 80 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

10.000 A

Switching capacity, AC-3

5.500 W

Switching capacity, AC-23

7.500 W

Switching principle

Schleichschaltung

Other data

Note (applications)

Hauptschalter als Not-Halt-Ausführung mit rotem Knebel und Gelbschild

Nockenschalter, Produktreihe M200, Baureihe M220, Fronteinbauschalter

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Lieferumfang mit Kontaktträger SMF-SG

ohne Montageplatte, mit Unterlegeschild

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter.
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.06.2025, 08:59