MP-AZM40
Artikelnummer:
103045324
MP-AZM40
Artikelnummer:
103045324
- Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
- Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm
Ordering data
Product type description |
MP-AZM40 |
Article number (order number) |
103045324 |
EAN (European Article Number) |
4030661564807 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Edelstahl |
Colour of the product |
silber |
Gross weight |
283 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
80 mm |
Depth |
6 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Befestigungsblech |
Note
Note (General) |
Die Universal-Montageplatte ist für Profilsystembreiten von 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm und 60 mm geeignet. |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.03.2025, 22:09