schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M5X25-FHS-2PCS

Artikelnummer: 103045415

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M5X25-FHS-2PCS

Article number (order number)

103045415

EAN (European Article Number)

4030661564951

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Metall verzinkt

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X25

Note (Type of the fixing screws)

Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden.

Type of the screw head

Flachkopfschraube mit Einwegschlitz

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x Sicherheitsschrauben


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.01.2025, 01:40