AZM40-B1-3121
Artikelnummer:
103048327
AZM40-B1-3121
Artikelnummer:
103048327
Product type description: AZM40-B1-(1)-(2) |
(1) | |
Counterbores for countersunk screws (standard) | |
PH | Flat enclosure for protruding screws |
(2) | |
Spring force actuator 50 N | |
3121 | Spring force actuator 14 N |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Ordering data
Article number (order number) |
103048327 |
EAN (European Article Number) |
4030661620312 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Gross weight |
148 g |
Note |
Betätigerfeder mit reduzierter Federkraft |
Mechanical data
Actuator |
gerade |
Spring force of the actuator tongue |
14 N |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
40 mm |
Width of the actuator |
40 mm |
Height of the actuator |
20 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Anwendungsbeispiel allgemein
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.07.2025, 23:51