schmersal_s_icon.png

ACC-AZM150-PT-T-45MM

Artikelnummer: 103055759

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Push button emergency exit

  • Suitable for a spar thickness of 40 mm with mounting plate MP-AZM150-1
  • Retrofit set for AZM150
  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Ordering data

Product type description

ACC-AZM150-PT-T-45MM

Article number (order number)

103055759

EAN (European Article Number)

4030661647517

General data

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Material of the operators

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Colour of the housing

schwarz

Colour of the operating element

rot

Gross weight

63 g

General data - Features

Emergency exit

Ja

Mechanical data

Type of the fixing screws

2x M5

Type of the screw head

Senkkopfschraube

Tightening torque of the screw for release socket

0,55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanical data - Dimensions

Length

54 mm

Width

35 mm

Height

58 mm

Diameter hole

14 mm

Note

Note (General)

Optimal geeignet für eine Holmstärke von 40mm in Verbindung mit der Montageplatte MP-AZM150-1. Kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20mm.

Sprachfilter

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.05.2025, 18:35