MS-BDF40-NHK
Artikelnummer:
103057000
MS-BDF40-NHK
Artikelnummer:
103057000
Emergency stop protective collar
Ordering data
Product type description |
MS-BDF40-NHK |
Article number (order number) |
103057000 |
EAN (European Article Number) |
4030661658995 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
General data
Versions |
Not-Halt Schutzkragen |
Design |
Schutzkragen |
Installation conditions (mechanical) |
Schraubbefestigung |
Housing material |
Kunststoff |
Colour of the housing |
gelb |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Mounting |
Schrauben |
Mechanical data - Dimensions
Length |
57 mm |
Width |
40 mm |
Height |
37,5 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.08.2025, 01:47