schmersal_s_icon.png

T3C 236-02Z-ST

Artikelnummer: 151199528

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

T(1)C 236-(2)Z-(3)


(1)
3Linksausführung
4Pendeltürenausführung
215Rechtsausführung

(2)
011 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)

(3)
ohneLeitungseinführung M20
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Connector M12, 4-pole
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

T3C 236-02Z-ST

Article number (order number)

151199528

EAN (European Article Number)

4030661366548

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Lever material

Nichtrostender Stahl

Gross weight

104 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

0

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Schwenkhebel

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Positive break angle

12,5 °

Positive break torque

0,2 Nm

Opening angle

180°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Steckverbinder M12

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

93 mm

Height of sensor

94,5 mm

Height of the actuator

78 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

50 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 11.02.2025, 07:46