BS656-T33-3087-2
Artikelnummer:
153055672
BS656-T33-3087-2
Artikelnummer:
153055672
Produkt-Typbezeichnung: BS65(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
215 | Grauguss, lackiert |
6 | Duroplast |
(2) | |
Z22 | Sprungschaltung 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T22 | Schleichschaltung, 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
Z33 | Sprungschaltung, 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
T33 | Schleichschaltung, 3 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | ohne Meldeleuchte |
G024 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (24 VDC) |
G115 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (115 VAC) |
G230 | Meldeleuchte (nur für Z/T22), rot (230 VAC) |
(4) | |
ohne | Standardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul) |
DN | Mit integriertem Dupline® Eingangsmodul |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Platform concept with different function units
- Thermoplastic enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Protection class IP66, IP67
- Switching point setting
- Symmetry thanks to toothed, centrally located shaft
- Central connection terminal
Ordering data
Product type description |
BS656-T33-3087-2 |
Article number (order number) |
153055672 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN 620 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Duroplast |
Material of the housing cover |
Duroplast |
Gross weight |
2.620 g |
General data - Features
Number of auxiliary contacts |
3 |
Number of safety contacts |
3 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2 x M25 x 1,5 |
Termination |
Federkraftklemme |
Cable section, minimum |
0,5 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
2,5 mm², flexibel |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
300 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
3 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BS655 / BS656 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positions-, Niveau-, Bandschieflaufschalter 1) optional mit Dupline®- oder DuplineSafe®-Eingangsmodul |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
1) EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2023 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 10. September 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.04.2025, 02:14