schmersal_s_icon.png

TQ 700-02 S Pull wire switc

Artikelnummer: 161217791

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • 1 Cable entry M20
  • Thermoplastic enclosure
  • vertical mounting
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • wire pull detection
  • 2 Contacts

Ordering data

Product type description

TQ 700-02 S Pull wire switc

Article number (order number)

161217791

EAN (European Article Number)

4030661413761

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-07

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-07

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Kunststoff, Thermoplast

Material of the housing cover

Kunststoff, Thermoplast

Gross weight

150 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

2

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

Actuating force, minimum

74,8 N

Actuating force, maximum

101,2 N

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanical data - Dimensions

Width

40,5 mm

Height

160 mm

Depth

42,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Switching element

Öffner (NC)

Switching principle

Schleichschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasilien
Internet: www.schmersal.com.br
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:TQ 700 S
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzugschalter / Hubendschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Boituva, 15. Februar 2024
  GRA_SIG_ksig-y23
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Marco Antonio De Dato
Leiter Konstruktion & Entwicklung

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.08.2025, 08:08