Datenblatt
AZ 15 ZVRK-M16-2254

AZ 15 ZVRK-M16-2254

  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Long life
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universal coding
  • Large wiring compartment
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • Insensitive to soiling

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.01.2025, 10:20