Datenblatt
CSS 8-16-2P+D-M-LST

CSS 8-16-2P+D-M-LST

  • Cable with connector M12, 8-pole
  • Comfortable diagnostics through sensor LED and electronic signalling output
  • NOTICE: Not available! (Replacement: RSS16)
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Misaligned actuation possible
  • 55 mm x 93 mm x 39.5 mm
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Early warning when operating near the limit of the sensor's hysteris range
  • Self-monitoring series-wiring of 16 sensors
  • 2 short-circuit proof PNP safety outputs

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.01.2025, 17:27