Datenblatt
TL 441-11Y-T

TL 441-11Y-T

  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Metal enclosure
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • 2 Contacts
  • Lever can be transposed by 180°
  • In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basic component)
  • Protection class IP65

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.09.2025, 07:18