Datenblatt
ZV10H 256-11Z-M20

ZV10H 256-11Z-M20

  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Snap action with constant contact pressure up to switching point
  • Mounting details to EN 50047
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.09.2025, 02:12