Datenblatt
Z4V7H 332-11Y-1503

Z4V7H 332-11Y-1503

  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Large contact break
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Gold-plated solid siver contacts
  • Magnetic-storage snap action system
  • Switching system separated from snap action system, providing constant switching point independent of conatct wear
  • Design to EN 50041
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.05.2025, 19:55