Datenblatt
RS655-Z22-G115

RS655-Z22-G115

  • Metal enclosure
  • wire pull and breakage detection
  • Protection class IP66, IP67
  • Central connection terminal
  • Mechanical switching position indication
  • two-side operation / wire up to 2 x 100 m

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.01.2025, 10:25