Datenblatt
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

  • Ball latch for each door, individually adjustable up to 400 N
  • 3 switches in one enclosure
  • Spring-loaded actuators
  • for double doors
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Metal enclosure
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Robust design
  • Long life
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Cut clamp termination

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.02.2025, 01:17