Datenblatt
TV10H 255-02ZH

TV10H 255-02ZH

  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50047
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.04.2025, 18:06