Datenblatt
SLC 220-E/R0475-80-RFBS

SLC 220-E/R0475-80-RFBS

  • Protection class IP65
  • Safety type 2 in accordance with IEC 61496-1
  • Resolution 30 and 80 mm
  • Protection field height from 175 mm … 1675 mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.05.2025, 00:38