Datenblatt
AZM300Z-I2-ST-AS-T-DU

AZM300Z-I2-ST-AS-T-DU

  • Thermoplastic enclosure
  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • 3 different directions of actuation
  • Guard locking monitored
  • Power to unlock
  • Emergency exit
  • Magnet supply through the AS-Interface
  • hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
  • Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
  • I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
  • 2 integrated snap-in stages

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.09.2025, 18:32