Datenblatt
AZM40B-I2-ST-1P2P

AZM40B-I2-ST-1P2P

  • Compact, flat design
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • High holding force 2000
  • Latching force 40 N
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Individually coded version with coding level "High" according to ISO 14119
  • Only one version for hinged and sliding doors
  • Actuator can approach interlock continuously within a 180 degree angle.
  • Symmetrical mounting, can be bolted on either side

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.02.2025, 17:51