Datenblatt
AZM 161B-ST1-FB-RA

AZM 161B-ST1-FB-RA

  • Device version for connection to a Safety-Field-Box SFB
  • connector plug M12, 8-pole
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacts
  • Long life

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.01.2025, 18:50