Datenblatt
MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

  • Actuator monitored
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to lock
  • serial diagnostic output
  • Automatic latching
  • Solenoid interlocks with innovating and unique operating principle
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Electronic contact-free, coded system
  • Thermoplastic enclosure
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Intelligent diagnosis
  • Self-monitoring series-wiring
  • Patented

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.10.2025, 07:23