Datenblatt
PS116-T12-ST-N200

PS116-T12-ST-N200

  • Thermoplastic enclosure
  • With plastic roller
  • length adjustable in 2 mm steps
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.05.2025, 15:16