Datenblatt
DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB

  • Connecting cable, 5-core, 5 m
  • Degree of protection IP65 / IP67
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • With door handle lighting
  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.01.2025, 02:48