schmersal_s_icon.png

SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL

Artikelnummer: 101153894

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Aluminium profile with aluminium leg
  • for Rubber profile SE-P40

Ordering data

Product type description

SE-AL12-1250 VERPACKT ALU-SCHIENE

Article number (order number)

101153894

EAN (European Article Number)

4030661289137

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

General data

Material of the profile strip

Al-MG Si OF22

Gross weight

320 g

General data - Features

Aluminium leg

Ja

Mechanical data - Dimensions

Length

1.250 mm

Width

45 mm

Height

9 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.09.2025, 07:06