BN 80-10Z 5,0M
BN 80-10Z 5,0M
Downloads
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- Flat design
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating surface marked by protrusion
Bestelldaten
Product type description |
BN 80-10Z 5,0M |
Article number (order number) |
101055848 |
EAN (European Article Number) |
4030661010069 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Allgemeine Daten
Working principle |
magnetisch |
Housing construction form |
Quader |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Active area |
Kunststoff |
Gross weight |
105 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
bias magnet |
Ja |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanische Daten
Active area |
seitlich |
Actuating element |
Magnet |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Switching distance Sn |
0 mm … 32 mm BP 8 = 3 … 8 mm BP 10 = 6 … 12 mm 2 x BP 10 = 12 … 20 mm BP 15 = 8 … 14 mm 2 x BP 15 = 12 … 22 mm 2 x BP 34 = 12 … 26 mm BP 20 = 12 … 24 mm BP 31 = 12 … 24 mm BP 11 = 22 … 28 mm BP 12 = 24 … 32 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Schaltabstand bis zu 32 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
5 m |
Termination |
Anschlussleitung |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
LiYY |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
9 mm |
Width of sensor |
44 mm |
Height of sensor |
13 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Restistance to shock |
15 g, sinusförmige Schwingung |
Resistant to vibration |
15 g, sinusförmige Schwingung |
Elektrische Daten
Switching voltage, maximum |
250 VAC |
Switching voltage, maximum |
250 VDC |
Switching current, maximum |
0,5 A |
Switching capacity, maximum |
8 W |
Switching capacity, maximum |
10 VA |
Switching principle |
Reedkontakte, berührungslos wirkend |
Bounce duration, maximum |
0,5 ms |
Maximum switching time close (NO) |
2 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,07 ms |
Switching element |
Schließer (NO) |
Lieferumfang
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Recommendation (actuator) |
BP 10 2x BP 10 BP 15 2x BP 15 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 8 2 x BP 34 |
Hinweis
Note (General) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.08.2025, 06:50