MS 064-12Y
MS 064-12Y
Downloads
- Metal enclosure
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (basic component)
- 2 cable entries M 25 x 1.5
- 3 or 4 Contacts
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Bestelldaten
Note (Delivery capacity) |
Nicht mehr lieferbar! |
Product type description |
MS 064-12Y |
Article number (order number) |
101056926 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Slide form |
Kugel |
Housing material |
Grauguss, verzinkt |
Housing coating material |
lackiert |
Gross weight |
3.550 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanische Daten
Actuating element |
Druckbolzen |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000 Operations |
Actuating angle |
20 ° |
Contact opening |
2 x 4 mm |
Actuating speed, minimum |
600 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
4 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
11 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Length of sensor |
149 mm |
Width of sensor |
156 mm |
Height of sensor |
111 mm |
Diameter of the Plunger |
10 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
25 A |
Utilisation category AC-15 |
400 VAC |
Utilisation category AC-15 |
25 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Note (Switching element) |
galvanisch getrennte Kontaktbrücken |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Hinweis
Note (General) |
Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Kontaktbild
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.08.2025, 07:15