schmersal_s_icon.png

BN 75-10Z-1391 2,0M

Artikelnummer: 101083048

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • with Pre-wired cable
  • Protection class IP67
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Float switch
  • Thermoplastic enclosure
  • Available with M12 plug-in connector and pre-wired cable

Bestelldaten

Product type description

BN 75-10Z-1391 2,0M

Article number (order number)

101083048

EAN (European Article Number)

4030661015538

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Allgemeine Daten

Working principle

magnetisch

Housing construction form

Sonderbauform

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Active area

Kunststoff

Gross weight

173 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Number of normally open (NO)

1

Mechanische Daten

Actuating element

Magnet

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000.000 Operations

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

47 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Hysteresis (Switching distance), maximum

3 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Anschlussleitung

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,75 mm2

Wire cross-section

20 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

55 mm

Width of sensor

80 mm

Height of sensor

99,5 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Elektrische Daten

Switching voltage, maximum

220 VAC

Switching current, maximum

1 A

Switching capacity, maximum

60 W

Switching capacity, maximum

60 VA

Switching principle

Reedkontakte, berührungslos wirkend

Bounce duration, minimum

0,3 ms

Bounce duration, maximum

0,6 ms

Switching element

Schließer (NO)

Hinweis

Note (General)

Je nach Einbau des Schwimmers lässt sich ein Schließer- bzw. Öffnerkontakt erzielen.

Die angegebenen Schaltpunkte gelten für Wasser

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.09.2025, 10:03