IFL 15-30-10TK
IFL 15-30-10TK
Downloads
- Design M30
Bestelldaten
Product type description |
IFL 15-30-10TK |
Article number (order number) |
101100262 |
EAN (European Article Number) |
4030661021522 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Zylinder, Gewinde |
Installation conditions (mechanical) |
nicht bündig |
Housing material |
Messing |
Housing coating material |
vernickelt |
Active area |
Kunststoff |
Material of the nuts |
Messing |
Gross weight |
202 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Cable sleeve |
Ja |
Mechanische Daten
Tightening torque of nuts, maximum |
30 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nominal switching distance Sn |
15 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
2 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO thread of the sensor |
M30 |
width across flats |
36 BK |
Length of sensor |
100 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Rated supply frequency, minimum |
45 Hz |
Rated supply frequency, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Operating current, minimum |
10 mA |
Operating current |
500 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz |
Switching frequency, approx. |
10 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
Design of control elements |
Zweidraht |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Zustandsanzeige
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Hinweis
Note (General) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.08.2025, 08:27