schmersal_s_icon.png

IFL 4-120M-10P 10,0M

Artikelnummer: 101104928

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Design M12

Bestelldaten

Product type description

IFL 4-120M-10P 10,0M

Article number (order number)

101104928

EAN (European Article Number)

4030661019130

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

CCC

Allgemeine Daten

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Zylinder, Gewinde

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Housing material

Kunststoff

Active area

Kunststoff

Material of the nuts

Kunststoff

Material of the washer

Perbunan

Gross weight

210 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integral system diagnostics, status

Ja

Cable sleeve

Nein

Number of cable wires

3

Mechanische Daten

Tightening torque of nuts, maximum

0,9 Nm

Mechanische Daten - Schaltabstände

Nominal switching distance Sn

4 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

10 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,14 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

ISO thread of the sensor

M12

width across flats

17 BK

Length of sensor

32,6 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektrische Daten

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Operating current

200 mA

Switching element

Schließer (NO)

Protection circuit integrated

Induktionsschutz

Verpolungsschutz

Überlastschutz

Kurzschlussschutz

Switching frequency, approx.

1.000 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

p-schaltend

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

gelbe LED

Hinweis

Note (General)

Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle H12 geliefert werden.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.08.2025, 05:51