AV 20LX30U

AV 20LX30U
- left-hand model
- Thermoplastic enclosure
- Fail-safe locking system
- for 1-leaf doors
- authorised for use in passenger elevators
- Manual release by means of M5 triangular key
Bestelldaten
Product type description |
AV 20LX30U |
Article number (order number) |
101133920 |
EAN (European Article Number) |
4030661279756 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Certificates |
TÜV CCC |
Allgemeine Daten
Standards |
EN 81-20 EN 81-50 |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the latching bolt |
Messing |
Gross weight |
550 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Manual release |
Ja |
With fail-safe locking system (Y/N) |
Ja |
Safety functions |
Ja |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of door leafs |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Mechanische Daten
Actuating element |
Zuglasche |
Orientation / Alignment |
Linksausführung |
Mounting |
rückseitige Befestigungslöcher |
Permanent magnet |
Keramik-Oxidmagnete mit hoher Koerzitivfeldstärke |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Cable entry |
ohne Kabelverschraubung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Width |
165 mm |
Height |
80 mm |
Depth |
37 mm |
Diameter of the latching bolt |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
30 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Die gesamte Riegelbolzenlänge ergibt sich aus der vorgeschriebenen Eintauchtiefe des Riegelbolzens in das Türblatt von 21 mm und dem X-Maß. Mit dem X-Maß bezeichnet man den Abstand zwischen der Gehäuseunterseite der Türverriegelung und der Türoberkante. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Rated insulation voltage Ui |
500 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
200 VDC |
Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching element |
Öffner (NC), Schließer (NO) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Hinweis
Note (Manual release) |
Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
CCC-Zertifikat
Info
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Maßzeichnung Grundgerät
Bilder (Sonstige)
Montagebeispiel
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Deutschland Internet: www.schmersal.com |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Juli 2025 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.08.2025, 18:07