schmersal_s_icon.png

BNS 33-12ZG 2,0M

Artikelnummer: 101135126

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
Produkt-Typbezeichnung:

BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(2)
ohneohne LED-Zustandsanzeige
Gmit LED-Zustandsanzeige

(3)
ohnemit Leitung
STmit Stecker M8
LSTAnschlussleitung mit Stecker M12

(4)
2187Kontakte einzeln herausgeführt
2187-10Kontakte einzeln herausgeführt, mit LED
2237Betätigung aus leitungszugewandter Richtung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Thermoplastic enclosure
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to soiling

Bestelldaten

Product type description

BNS 33-12ZG 2,0M

Article number (order number)

101135126

EAN (European Article Number)

4030661280165

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Zulassungen - Vorschriften

Certificates

cULus

Allgemeine Daten

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

gering

Working principle

magnetisch

Installation conditions (mechanical)

nicht bündig

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

94 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Coding

Ja

Integral system diagnostics, status

Ja

Prerequisite evaluation unit

Ja

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Number of safety contacts

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Mechanische Daten

Actuating element

Magnet

Direction of motion

Frontal zur aktiven Fläche

Mechanische Daten - Schaltabstände

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

8 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

18 mm

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Note (Repeat accuracy R)

Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Length of cable

2 m

Termination

Leitung

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

25 mm

Umgebungsbedingungen

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Switching current, maximum

0,01 A

Switching capacity, maximum

0,24 W

Switching element

1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Design of control elements

Sonstige, Reedkontakt

Zustandsanzeige

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED leuchtet, wenn die Schutztür geschlossen ist.

Lieferumfang

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Recommendation (actuator)

BPS 33-2326

BPS 33

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Note (General)

Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.

Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.

Kontaktbild

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:BNS 33
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt.
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 15. November 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 33
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.05.2025, 06:46